Menu Vyhledávání

Našli jsme 66 produktů pro

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Upínání


jednobodový upínací prvek – vačkové zajištění

Jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají se z těla, pružiny a jazýčku. Pružina drží jazýček na místě a otočením o 45º dojde k bezpečnému zajištění nebo odjištění. Při opětovném zatažení upínacího prvku je jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Pružina drží jazýček na místě a otočením o 45º dojde k bezpečnému zajištění nebo odjištění
  • Při opětovném zatažení upínacího prvku je jazýček zatažen a předmět může být snadno odebrán.
  • Odolávají teplotám až do 130 C
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

jednobodový upínací prvek – vačkové zajištění – vytahovací

Jednobodové upínací prvky s vačkovým zatahovacím zámkem jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.

Mají upínací páku, která plně zatáhne upínací prvek při uvolnění obrobku, aby bylo možné svorku bezpečně používat. Pokud je páka vypnuta, přepněte ji do zapnuté polohy, a až uslyšíte cvaknutí, znamená to, že obrobek je zcela upnutý. Pro uvolnění otočte rukojeť zpět do vypnuté polohy.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Mají jednobodobou upínací páku, která plně zatáhne upínací dřík při uvolnění obrobku.
  • Odolávají teplotám až do 130 C .
Materiál: ocel Produktová řada: SR33946, SR33947

jednobodový upínací prvek – vytahovací

Jednobodové upínací prvky s tahovým upínáním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.

Skládají se ze dvou součástí: stahovací svorky a kovové základny. Kovová základna je na jedné straně upínacího prvku a vytahovací svorka se nachází na druhé. Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní. Odtažením dvou polovin od sebe uvolníte předmět pomocí mechanismu stahovací svorky, což lze snadno provést jediným dotykem.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Stávají ze dvou dílů: vytahovací svorka a kovová základna.
  • Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33964

jednodotykový upevňovací prvek – kuličkové zajištění – vnější

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej tak okamžitě odstranit.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Sestávají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

vymezovací pouzdra

Vymezovací pouzdra fungují v souladu s jednobodovými upínacími prvky pro přesné umístění a zarovnání součástí. Představují spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.

Jejich účelem je přesné vymezení polohy a upevnění předmětů na místě stejně jako bezpečné upevnění panelu či krytu. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Tyto spojovací prvky však mohou být instalovány bez použití pouzder.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou široce využívány v široké řadě průmyslových oborů, včetně automobilových, leteckých a zdravotnických zařízení.
  • Odolávají teplotám až do 180 C .
  • Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Čepy upínací Xpansion XYZ - rozpěrné, se závitem

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy se závitem mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů s vnitřním průměrem.

Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí vhodný prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Provedení se závitem navíc umožňuje snadnou montáž do předvrtaných otvorů. Díky možnosti seřízení rozpěrných čepů poskytují spolehlivé řešení.

Vkládají se do předvrtaných a vystružených otvorů pro precizní polohování nebo do zpevněných vrtáků bush pro pevnější uchycení a lepší odolnost vůči opotřebení; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Poskytují ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, u průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení.
  • Horní část čepu je mírně zkosená pro vylepšení kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR12059

Čepy upínací Xpansion XYZ – rozpěrné, zatlačovací

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.

Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.

Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Zatlačovací provedení znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR12058

čepy pro jednobodové upínací prvky

Tyto čepy se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky a vnitřním kuličkovým zajištěním. Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.

Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení. Mají všestranné využití od lahvování přes kryty strojů a zařízení až po výměnu ozubení a hnací řemeny. Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním zajišťují kompletní kontakt s povrchem a maximální pevnost čepu.

Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.

  • Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.
  • Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33950, SR33930, SR33923

Šrouby náhradní – pro upínače

Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.

Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.

  • Umožňují rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
  • Výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce.
  • Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel kalená Produktová řada: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Šrouby přítlačné – s mosazným koncem

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR34140

Šrouby přítlačné – s plastovým koncem

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160

Šrouby s okem

Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4043A2, SRP4040

Šrouby s okem

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Šrouby upínací – excentrické

Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.

Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.

Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.

  • Poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
  • Ideální k upínání v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
  • Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12111

Šrouby upínací – excentrické, s rýhovanými kroužky

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.

Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.

  • Nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem.
  • Používá se k bezpečnému upínání křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození.
  • Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12120

Šrouby upínací – rozpěrné

Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.

Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.

Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.

  • Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé upínání zasunutím do předvrtaných otvorů.
  • Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
  • Používají se ve výrobě, stavebnictvím, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel legovaná Produktová řada: SR12098

  • z/ze 3