Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(12 categorie prodotti)
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.
Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.
Codice Serie: SR1055
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.
I tappi a rondella per alte temperature sono disponibili in due materiali diversi: gomma siliconica naturale o EPDM nero. Entrambi i materiali possono essere utilizzati come tappi per fori filettati o lisci e anche per mascherare la superficie intorno al foro. La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.
Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare