Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(20 Produse)
Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Ajută la prevenirea deplasării accidentale. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763
Capacele de capăt pentru țevi cu nervuri împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Maschează zone în timpul proceselor de vopsire. Poate rezista la temperaturi de până la 79,4 C.Protejează împotriva murdăriei, prafului sau resturilor.Proiectate pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.Poate rezista la o temperatură maximă de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1387
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.
Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.
În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.
Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1079
Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620
Capacele cu bile rotunde au o rezistență excelentă și o potrivire solidă prin presare pentru a îmbunătăți designul piciorului. Ideal pentru mobilă; protejează împotriva deteriorării, acționând în același timp ca un vârf sau un capăt estetic plăcut.
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.Utilizate pentru a proteja o gamă largă de prezoane.Împiedică ruginirea sau coroziunea prezoanelor și le protejează împotriva abraziunii.Este utilizat în fabricaţie, balustrade, garduri, mobilier şi alte aplicaţii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Galben Cod Serie: SR1056
Capacele Banjo Union previn murdăria, deteriorarea și contaminarea în timpul depozitării și transportului. Rapid și ușor de montat. Poate suporta temperaturi de la -30 C până la +80 C.
Capacele pentru șuruburi Banjo sunt capace de protecție cu o șaibă de reținere pentru a menține și proteja șuruburile Banjo de murdărie și deteriorări. Acestea sunt ușor de prins, chiar și atunci când purtați mănuși. Ideal pentru depozitarea și transportul ansamblurilor.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Capacele pentru stâlpi de gard sunt capace de protecție care se potrivesc pe partea superioară a stâlpilor de gard sau a țevilor. Oferă protecție împotriva deteriorării cauzate de intemperii și de deteriorarea aplicațiilor. Utilizat în sectoarele rezidențial și comercial.Proiectate să se potrivească peste partea superioară a unui stâlp de gard, conducte și tuburi.Protejează împotriva deteriorării cauzate de intemperii, murdăriei sau umezelii.Este ușor și rapid de instalat sau îndepărtat. Material: PE Culoare: Alb Cod Serie: SRF0011
Capacele de capăt termocontractabile sunt utilizate pentru etanșarea, izolarea și protejarea țevilor, tuburilor și tijelor filetate și nefiletate. Dispune de un perete interior gros adeziv. Se contractă atunci când este încălzit și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -55 C și +110 C.Ideale pentru etanșarea sau izolarea și protejarea țevilor, tuburilor și tijelor.Utilizate pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei sau umezelii.Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -55 C și +110 C. Material: PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1180
Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina