Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Okrúhle Závit UNF

 (8 sady výrobkov)


Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Rýchlouzávery Tear Tab

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079