Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spouted Nozzle Caps are used to control and direct the dispensing of liquids or powders from a container. It is simple to install and remove and avoids unwanted leaking or dripping, resulting in a clean and efficient dispensing procedure.
The lightweight design of the nozzle improves manoeuvrability even further, enabling precise dispensing even in confined places or tough circumstances. It is compatible with various liquids and gases, making it appropriate for a wide range of industries and applications. Used for applications like food and beverage, industrial, pharmaceutical and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2873 TL - 7,2873 TL | 268656 Stokta |
M28
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin