Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
582 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pul Şekli Malzeme Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
15713 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
48260 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
6500 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
262480 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
95580 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M3
30.0 mm
18000 Stokta
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
5.0 mm
23275 Stokta
Nylon 6/6
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
15.9 mm
1000 Stokta
Hexagonal
PA
18.0 mm
900 Stokta
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
400 Stokta
Hexagonal
PA
30.0 mm
800 Stokta
Hexagonal
PA
M4
40.0 mm
  • / 30
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 8.0 mm

1306271


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm 5.0 mm

1306268


Stok Seviyeleri
15713 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 25.0 mm

1306275


Stok Seviyeleri
48260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 18.0 mm

1306274


Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm 30.0 mm

1306270


Stok Seviyeleri
262480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

14MMHTSP006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

14MMHTSP015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

14MMHTSP012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

14MMHTSP008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm 10.0 mm

1306267


Stok Seviyeleri
95580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
PA Dişi-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1306265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 10.0 mm

1306272


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M2.5-5-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    3926909790
Erkek-Erkek İzolatörler M3 12.0 mm Nylon 6/6

HTSN-M3-12-3


Stok Seviyeleri
23275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    3926909790
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

HTSN-M4-40-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

CBSTMM-M4-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

HTSN-M2.5-18-3


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M2.5 15.0 mm PA

313250559902


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

313300959902


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

313401159902


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide