These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| 125820 Stokta |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 6 Stokta |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 16966 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 558 Stokta |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 19700 Stokta |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 18995 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 203 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 141825 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 9500 Stokta |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 31360 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1220 Stokta |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 143784 Stokta |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 123921 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 42200 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 72162 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin