Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
2000 Stokta
9.5 mm
16371 Stokta
6.4 mm
25965 Stokta
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.4 mm
9296 Stokta
M4
10.0 mm
75280 Stokta
15.9 mm
72162 Stokta
M4
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
22.2 mm
3998 Stokta
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
25.4 mm
1021 Stokta
12.7 mm
15580 Stokta
6.4 mm
3970 Stokta
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
1000 Stokta
6.4 mm
3000 Stokta
25.4 mm
18000 Stokta
M4
13.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
14.3 mm
17266 Stokta
M4
15.9 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-6-01


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-4-01


Stok Seviyeleri
16371 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBS-8-01


Stok Seviyeleri
25965 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

MSCBSM-M3-4-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 10.0 mm PA

TCBNS-M4-10


Stok Seviyeleri
9296 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 15.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCBSTM-M4-10-01


Stok Seviyeleri
75280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 6.4 mm PA Natural

LCBS-TM-M4-4-19


Stok Seviyeleri
72162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm PA

MSCBS-14-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 19.1 mm Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-12-01


Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 25.4 mm M4 Dişi Diş Parça

LCCBSF-M4-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-8-01


Stok Seviyeleri
1021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-4-01


Stok Seviyeleri
15580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida Desteği #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-6-01


Stok Seviyeleri
3970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-6-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-4-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 25.4 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-16-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 13.6 mm M4 Dişi Diş Parça

LCCBSF-M4-9-01


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 14.3 mm PA

100114300002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

MSCBSM-M4-10-19


Stok Seviyeleri
17266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm