Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 18378 Stokta |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 18145 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 9296 Stokta |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 75280 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 342180 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 57000 Stokta |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 16464 Stokta |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 7100 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 17602 Stokta |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 19700 Stokta |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 18995 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 141825 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 558 Stokta |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 42200 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin