Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 189 Stokta |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 14150 Stokta |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 320 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 97945 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 4000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 2998 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 499 Stokta |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 1485 Stokta |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 716760 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 31360 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| 558 Stokta |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin