Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1388 Stokta |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 300000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 57000 Stokta |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 6140 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 18342 Stokta |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 16464 Stokta |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 35052 Stokta |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| 76760 Stokta |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 500 Stokta |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin