These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9031 TL - 1,9031 TL | 2990 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,3447 TL - 2,3447 TL | 21000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,1332 TL - 3,1332 TL | 4477 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,9544 TL - 2,9544 TL | 5000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,1765 TL - 2,1765 TL | 102 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,9744 TL - 3,9744 TL | 1358 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
12,6146 TL - 12,6146 TL | 3000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
4,4127 TL - 4,4127 TL | 2000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 1036 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 149 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
2,9544 TL - 2,9544 TL | 1274 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | 7050 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
11,0064 TL - 11,0064 TL | 21000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,8295 TL - 1,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
9,3996 TL - 9,3996 TL | 1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
5,6357 TL - 5,6357 TL | 2952 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,0082 TL - 2,0082 TL | 63 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,7021 TL - 2,7021 TL | 7708 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8295 TL - 1,8295 TL | 2197 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3037 TL - 1,3037 TL | 3150 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin