These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5676 TL - 1,9354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,9079 TL - 2,3554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,6778 TL - 2,0715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,0554 TL - 2,5377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,6551 TL - 2,0436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,7258 TL - 3,3654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3126 TL - 1,6207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0279 TL - 2,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7302 TL - 2,1361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,0554 TL - 2,5377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,6702 TL - 2,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3703 TL - 1,6915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,7302 TL - 2,1361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5502 TL - 1,9138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,0389 TL - 3,7516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,7302 TL - 2,1361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,8279 TL - 2,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,2623 TL - 4,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin