Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.
Malzeme: PC Renk: Natural Seri Kodu: SRTBC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L1 | Diş Boyutu | D | L2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 970 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 549 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin