Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,1282 TL - 26,1282 TL | 292 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
62,198 TL - 62,198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
28,3729 TL - 28,3729 TL | 6900 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
41,2318 TL - 41,2318 TL | 10880 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,5356 TL - 37,5356 TL | 1086 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
45,4212 TL - 45,4212 TL | 2670 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
75,4387 TL - 75,4387 TL | 1764 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
39,5333 TL - 39,5333 TL | 3870 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
54,7431 TL - 54,7431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
83,116 TL - 83,116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
55,8557 TL - 55,8557 TL | 200 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
79,2218 TL - 79,2218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,8488 TL - 50,8488 TL | 4374 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
49,0685 TL - 49,0685 TL | 500 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
41,6137 TL - 41,6137 TL | 200 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
64,2009 TL - 64,2009 TL | 98 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,853 TL - 53,853 TL | 6664 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
47,4057 TL - 47,4057 TL | 71968 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
58,6691 TL - 58,6691 TL | 3300 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,2201 TL - 37,2201 TL | 2955 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin