Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
30,7014 TL - 30,7014 TL 742 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 1602 Stokta
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 3000 Stokta
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL 5200 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
39,4281 TL - 39,4281 TL 200 Stokta
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 104 Stokta
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 4879 Stokta
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
47,1035 TL - 47,1035 TL 121568 Stokta
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 8523 Stokta
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 113449 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
41,7219 TL - 41,7219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
41,3422 TL - 41,3422 TL 100 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
26,1282 TL - 26,1282 TL 61 Stokta
6.0 mm
9.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL 100 Stokta
6.0 mm
12.0 mm
45,3966 TL - 45,3966 TL 100 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
49,5779 TL - 49,5779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
68,0951 TL - 68,0951 TL 25728 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
  • / 7
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

302308059935

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
742 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

302418059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
1602 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

302518059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

302310059935

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

302420059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

302515059935

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

302320059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

302318059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
4879 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

302425059935

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
121568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

302415059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
8523 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

302412059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

302325059935

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
113449 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm

MTNSP-M2.5-10-1

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

HSM4-8-20-1

Fiyat Aralığı
41,7219 TL - 41,7219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

HSM3-6.4-18-1

Fiyat Aralığı
41,3422 TL - 41,3422 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

MTNSP-M2.5-9-1

Fiyat Aralığı
26,1282 TL - 26,1282 TL

Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

MTNSP-M2.5-12-1

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 30.0 mm

HSM3-6.4-30-1

Fiyat Aralığı
45,3966 TL - 45,3966 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

HSM4-8-40-1

Fiyat Aralığı
49,5779 TL - 49,5779 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

HSM6-12.7-30-1

Fiyat Aralığı
68,0951 TL - 68,0951 TL

Stok Seviyeleri
25728 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm