These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42,6876 TL - 42,6876 TL | 4300 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
55,62 TL - 55,62 TL | 1640 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
61,7182 TL - 61,7182 TL | 86086 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,412 TL - 53,412 TL | 100 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
41,3422 TL - 41,3422 TL | 100 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
28,3729 TL - 28,3729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
41,7219 TL - 41,7219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
68,0951 TL - 68,0951 TL | 25728 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,3729 TL - 28,3729 TL | 100 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
45,3966 TL - 45,3966 TL | 100 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
49,5779 TL - 49,5779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
41,2318 TL - 41,2318 TL | 10880 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
54,9824 TL - 54,9824 TL | 42978 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,2225 TL - 35,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
36,7996 TL - 36,7996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
35,2225 TL - 35,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8499 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin