The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659000 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| 2000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
|||
| 3000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
|||
| 4000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
|||
| 14155 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
İtmeli
|
|||
| 998 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
İtmeli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin