The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
|
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | 3000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,1089 TL - 2,6255 TL | 14000 Stokta |
|
Natural
|
|
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | 4000 Stokta |
|
Natural
|
|
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
4,9941 TL - 4,9941 TL | 2500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | 5000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
4,9941 TL - 4,9941 TL | 102240 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.457 in
11.6 mm
|
Klipsli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin