The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
|
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
|
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | 4000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7148 TL - 2,1344 TL | 4000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
2,6678 TL - 3,3212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
|
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | 2000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | 2000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | 237474 Stokta |
|
Natural
|
|
|
||
2,6678 TL - 3,3212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin