Menü Arama

Ayaklı Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Seri Kodu: SR2051

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
737 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Boyutu Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Montaj Yöntemi Satın Al
37553 Stokta
Doğal renk
Kancalı Taban
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
7.6 mm
Klipsli
2000 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
7.6 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
10.2 mm
Klipsli
20520 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
7.6 mm
Klipsli
1000 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
12.7 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
İtmeli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
İtmeli
2000 Stokta
Doğal renk
İtmeli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
12.7 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
7.6 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
12.7 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
10.2 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
10.2 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
10.2 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
10.2 mm
Fir Tree
43571 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
12.7 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
15.2 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Doğal renk
15.2 mm
Fir Tree
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
10.2 mm
Klipsli
  • / 37
Torba Bağları 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

STL-3-450-3-01


Stok Seviyeleri
37553 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    41.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kancalı Taban
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

STL1-250-12M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
Torba Bağları 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

STL1-250-4M-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
Torba Bağları 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Doğal renk

STL-1-350-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
Torba Bağları 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Doğal renk

STL-1-250-12-01


Stok Seviyeleri
20520 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
Torba Bağları 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

STL-3-450-20-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    68.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
Torba Bağları 32.5 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

STL-1-600-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

STL-1-350-8-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    44.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

STL-1-600-3-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    45.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Doğal renk

STL-1-450-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
Torba Bağları 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

STL1-250-6M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    5.1 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
Torba Bağları 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

STL-3-450-8-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    49.1 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Torba Bağları 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL3-350-6M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Torba Bağları 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL3-350-10M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Torba Bağları 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL-3-350-20-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    63.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
Torba Bağları 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL3-350-8M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Torba Bağları 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

STL3-450-4M-01


Stok Seviyeleri
43571 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
Torba Bağları 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

STL3-600-10M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.2 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Torba Bağları 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

STL-3-600-20-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    7.9 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    12.7 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    15.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    73.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
Torba Bağları 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

STL1-350-10M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Asgari Uyumlu Kablo Çapı
    7.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.3 mm