Card ejectors are fitted to PCBs to aid removal of the card from a restricted space. PCB Pullers and Ejectors are mounted directly onto the board, providing a handle so the technician can pull the board without touching any of the circuitry. Ejectors act as a lever, using mechanical force against a guide rack or chassis to move the board out. Level action ejectors aids card insertion and extraction
Series Code :SRR1107
Seri Kodu: SRR1107
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,2323 TL - 72,2323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 48,3651 TL - 48,3651 TL | 7800 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 46,9984 TL - 46,9984 TL | 12784 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 46,9984 TL - 46,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 48,3651 TL - 48,3651 TL | 4338 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 46,9984 TL - 46,9984 TL | 700 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 45,8521 TL - 45,8521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin