These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,7834 TL - 50,7834 TL | 4150 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
84,0082 TL - 84,0082 TL | 105 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
75,0283 TL - 75,0283 TL | 258368 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
55,7353 TL - 55,7353 TL | 9 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
38,0652 TL - 83,5293 TL | 220170 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
73,293 TL - 73,293 TL | 1496 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,3252 TL - 50,3252 TL | 4130 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
81,3572 TL - 81,3572 TL | 22500 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
46,5481 TL - 46,5481 TL | 27200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
72,1701 TL - 72,1701 TL | 363 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
77120 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
126,3804 TL - 126,3804 TL | 500 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
35,0132 TL - 35,0132 TL | 49904 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
114,6352 TL - 114,6352 TL | 706 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,4167 TL - 49,4167 TL | 2000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
63000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
71,1493 TL - 71,1493 TL | 9842 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
69,0057 TL - 69,0057 TL | 12030 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
37,1568 TL - 37,1568 TL | 97736 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin