These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0144 TL - 12,0144 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,9824 TL - 13,9824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,5061 TL - 16,5061 TL | 1800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
15,22 TL - 15,22 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,9843 TL - 9,9843 TL | 900 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
14,3259 TL - 14,3259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
15,7899 TL - 15,7899 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,0904 TL - 18,0904 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,4608 TL - 10,4608 TL | 600 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,7048 TL - 9,7048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,9788 TL - 10,9788 TL | 1000 Stokta |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
19,4001 TL - 19,4001 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,7441 TL - 14,7441 TL | 800 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,5701 TL - 9,5701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,5701 TL - 9,5701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,4608 TL - 10,4608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
16,1036 TL - 16,1036 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,9474 TL - 9,9474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,5701 TL - 9,5701 TL | 900 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21,9595 TL - 21,9595 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin