These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,0397 TL - 51,0397 TL | 9350 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
46,5481 TL - 46,5481 TL | 27200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
50,3252 TL - 50,3252 TL | 4130 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
49,4167 TL - 49,4167 TL | 2000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
39,323 TL - 39,323 TL | 45540 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
71,1493 TL - 71,1493 TL | 9842 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
64,31 TL - 64,31 TL | 8100 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
28,7864 TL - 28,7864 TL | 40425 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
39,323 TL - 39,323 TL | 27040 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 170 Stokta |
Brass
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
38,587 TL - 38,587 TL | 338700 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
35,0132 TL - 35,0132 TL | 49904 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
77120 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
126,3804 TL - 126,3804 TL | 500 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
41,9546 TL - 41,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,344 TL - 46,344 TL | 37050 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
45,0006 TL - 45,0006 TL | 18050 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
45,0006 TL - 45,0006 TL | 8500 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
97,8941 TL - 97,8941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
80,949 TL - 80,949 TL | 72400 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin