These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53,2854 TL - 53,2854 TL | 6500 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
125,7619 TL - 125,7619 TL | 578 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
155,4669 TL - 155,4669 TL | 28000 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
95,7505 TL - 95,7505 TL | 6210 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
38,0652 TL - 83,5293 TL | 220170 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
73,293 TL - 73,293 TL | 1496 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
253250 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
84,2155 TL - 84,2155 TL | 13875 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
75,0283 TL - 75,0283 TL | 258368 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
134,9491 TL - 134,9491 TL | 6375 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,0006 TL - 45,0006 TL | 4556 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
119,0204 TL - 119,0204 TL | 5850 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
64,5571 TL - 64,5571 TL | 1908 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
133950 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
87,1758 TL - 87,1758 TL | 50 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
55,5149 TL - 55,5149 TL | 31200 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
81,3572 TL - 81,3572 TL | 22500 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
76,1512 TL - 76,1512 TL | 100 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
148,0152 TL - 148,0152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
46,7881 TL - 46,7881 TL | 1440 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin