These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161,1834 TL - 161,1834 TL | 575 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
200,5861 TL - 200,5861 TL | 780 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
79,8262 TL - 79,8262 TL | 630 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
59,5123 TL - 59,5123 TL | 70905 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
44,4906 TL - 97,7429 TL | 8550 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
14,2993 TL - 14,2993 TL | 18528 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,3028 TL - 10,3028 TL | 4000 Stokta |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,3028 TL - 10,3028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21,4366 TL - 21,4366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 423 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
19,3461 TL - 19,3461 TL | 680 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
107,4896 TL - 107,4896 TL | 9950 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
179,8639 TL - 179,8639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
246,5576 TL - 246,5576 TL | 14700 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
53,5917 TL - 53,5917 TL | 4205 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 209916 Stokta |
Brass
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
51,0397 TL - 51,0397 TL | 38430 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
99,017 TL - 99,017 TL | 25925 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
234,6765 TL - 234,6765 TL | 2880 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
39,323 TL - 39,323 TL | 200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin