These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224,0572 TL - 224,0572 TL | 3150 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
43,69 TL - 43,69 TL | 86704 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
85,5425 TL - 85,5425 TL | 800 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
72,7826 TL - 72,7826 TL | 10725 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,058 TL - 13,058 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,9858 TL - 17,9858 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,3259 TL - 14,3259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,0144 TL - 12,0144 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,9824 TL - 13,9824 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,9858 TL - 17,9858 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20,5793 TL - 20,5793 TL | 2300 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,1491 TL - 10,1491 TL | 90 Stokta |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,3716 TL - 15,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,3631 TL - 9,3631 TL | 1000 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,234 TL - 10,234 TL | 800 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20,2865 TL - 20,2865 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,8488 TL - 14,8488 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,22 TL - 15,22 TL | 400 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,1539 TL - 13,1539 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,7311 TL - 16,7311 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin