Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/Ok Başı/Ok Başı

Stokta

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Seri Kodu: SR2706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
285 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
13,0375 TL - 13,0375 TL 131168 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 222400 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 1141800 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 7000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 1178 Stokta
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
4.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 1900 Stokta
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
18.3 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 285000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL 55800 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
15,1404 TL - 15,1404 TL 1200 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL 10100 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
10,0116 TL - 10,0116 TL 700 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 17600 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
14,9301 TL - 14,9301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.4 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL 94400 Stokta
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
9.7 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 96944 Stokta
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 147866 Stokta
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL 50364 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
7.0 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 268768 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
  • / 15
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

100831700002

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
131168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468776

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
222400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS-10-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
1141800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468765

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100930800002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
1178 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.3 mm PA UL94 V-2 Natural

100931800002

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468764

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 13.1 mm PA UL94 V-2 Natural

468772

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
55800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 17.2 mm PA UL94 V-2 Natural

468775

Fiyat Aralığı
15,1404 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 55.3 mm PA UL94 V-2 Natural

468784

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
10100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS2-12-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468774

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.4 mm PA UL94 V-2 Natural

468771

Fiyat Aralığı
10,0116 TL - 10,0116 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

468762

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.4 mm PA UL94 V-2 Natural

100832100002

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.7 mm PA UL94 V-2 Natural

100931400002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
94400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100931700002

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
96944 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100931300002

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
147866 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100830900002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
50364 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.3 mm PA UL94 V-2 Natural

468766

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
268768 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm