Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi İtmeli

Stokta

Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides. Made from Nylon 6/6, the fastener features low profiles on both sides of the assembly.

  • Colours Include: Black and White
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Satın Al
31694544 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
16000 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Truss
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Beyaz
Truss
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
549537 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
47928 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Truss
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
81434 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Truss
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Siyah
Truss
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Siyah
Truss
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
11277 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
3800 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
136000 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
10096 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
171 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Doğal renk
Truss
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Doğal renk
Truss
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
1222 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
12183 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
543504 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

8201030001VR


Stok Seviyeleri
31694544 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

8201030008VR


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

8201040008VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

8201040001VR


Stok Seviyeleri
549537 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

8201050001VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

8201050008VR


Stok Seviyeleri
47928 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

8201020001VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

8201020008VR


Stok Seviyeleri
81434 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A Female Rivet 2.0 mm (HD) 4.8 mm (PT)

27DM070B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Birbirine Geçmeli Perçinler 0.437 in 0.075 in 2.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27TM070188B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A;İtmeli Klipsi;6.0 mm;(HD);2.2 mm;(PT)

132102211302


Stok Seviyeleri
11277 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

132103211302


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

132104211302


Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

132103259902


Stok Seviyeleri
10096 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

132104259902


Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
İtmeli Perçin 0.700 in Nylon 6/6 Doğal renk

27DM070


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A Male 2.0 mm (HD) 4.8 mm (PT)

27TM070188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

132105259902


Stok Seviyeleri
1222 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

132105211302


Stok Seviyeleri
12183 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

132102259902


Stok Seviyeleri
543504 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli