Menü Arama

Çatal Pimler

Üretimde

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Kurulum Pimi 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    73.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    46.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504247


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    72.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    56.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504278


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    40.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504264


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    55.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504269


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    80.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504279


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    45.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    51.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    31.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    90.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    67.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    33.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504268


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    75.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504256


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    63.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    98.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504237


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    86.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    66.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    71.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm