Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
918,3192 TL - 2.249,882 TL 2 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
2.139,9518 TL - 5.242,8818 TL 5 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
2.299,1365 TL - 5.632,8844 TL 5 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
2.157,7207 TL - 5.286,4158 TL 5 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
972,2465 TL - 972,2465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Back Mount
1.280,6275 TL - 1.280,6275 TL 1 Stokta
M8
Alüminyum
Back Mount
1.505,3156 TL - 1.505,3156 TL 6 Stokta
M8
Alüminyum
Back Mount
1.302,0764 TL - 1.302,0764 TL 18 Stokta
M8
Alüminyum
Back Mount
2.206,7168 TL - 5.406,4561 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
1.168,9669 TL - 1.168,9669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Back Mount
1.365,2666 TL - 1.365,2666 TL 14 Stokta
M8
Alüminyum
Back Mount
2.299,1365 TL - 5.632,8844 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
1.072,3813 TL - 1.072,3813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Back Mount
2.157,7207 TL - 5.286,4158 TL 15 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
2.206,7168 TL - 5.406,4561 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
1.206,7128 TL - 1.206,7128 TL 2 Stokta
M8
Alüminyum
Back Mount
1.248,349 TL - 1.248,349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Back Mount
1.399,0172 TL - 1.399,0172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Back Mount
2.667,6586 TL - 6.535,7636 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Screw Fix
  • / 4
Pull Handle 600.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340325

Fiyat Aralığı
2.249,882 TL - 918,3192 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340324

Fiyat Aralığı
5.865,4949 TL - 2.394,0795 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 306.0 mm (L) M8 Silver

1340315

Fiyat Aralığı
5.242,8818 TL - 2.139,9518 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340323

Fiyat Aralığı
5.632,8844 TL - 2.299,1365 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 200.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340320

Fiyat Aralığı
5.286,4158 TL - 2.157,7207 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220517

Fiyat Aralığı
972,2465 TL - 972,2465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Black

1220510

Fiyat Aralığı
1.280,6275 TL - 1.280,6275 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220526

Fiyat Aralığı
1.505,3156 TL - 1.505,3156 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220518

Fiyat Aralığı
1.302,0764 TL - 1.302,0764 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 356.0 mm (L) M8 Silver

1340316

Fiyat Aralığı
5.406,4561 TL - 2.206,7168 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 200.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220505

Fiyat Aralığı
1.168,9669 TL - 1.168,9669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Black

1220519

Fiyat Aralığı
1.365,2666 TL - 1.365,2666 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 406.0 mm (L) M8 Silver

1340317

Fiyat Aralığı
5.632,8844 TL - 2.299,1365 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Black

1220514

Fiyat Aralığı
1.072,3813 TL - 1.072,3813 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 256.0 mm (L) M8 Silver

1340314

Fiyat Aralığı
5.286,4158 TL - 2.157,7207 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340322

Fiyat Aralığı
5.406,4561 TL - 2.206,7168 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220509

Fiyat Aralığı
1.206,7128 TL - 1.206,7128 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 200.0 mm M8 Alüminyum Black

1220506

Fiyat Aralığı
1.248,349 TL - 1.248,349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Black

1220523

Fiyat Aralığı
1.399,0172 TL - 1.399,0172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Back Mount
Pull Handle 656.0 mm (L) M8 Silver

1340319

Fiyat Aralığı
6.535,7636 TL - 2.667,6586 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Screw Fix
  • GTIP Numarası
    7326909890