Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Series Code :SR5534
Seri Kodu: SR5534
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.339,7173 TL - 1.339,7173 TL | 23 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Back Mount
|
||
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Screw Fix
|
||
131,1016 TL - 145,6682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
306,2535 TL - 340,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
495,8008 TL - 550,8899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
206,4548 TL - 229,3945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
223,0332 TL - 247,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
609,4797 TL - 677,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
155,0111 TL - 172,2347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
175,5847 TL - 195,0939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
140,554 TL - 156,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
468,0606 TL - 520,0673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
339,0597 TL - 376,733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
124,4291 TL - 138,2544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
168,0471 TL - 186,719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
148,3387 TL - 164,8209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
470,5732 TL - 522,8589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
1.635,7408 TL - 1.817,4898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
578,7121 TL - 643,0137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin