Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
1.056,905 TL - 1.174,3391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Stainless Steel
Threaded Female
517,5481 TL - 575,0535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Steel
Female
919,0075 TL - 1.021,1197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Stainless Steel
Threaded Female
374,09 TL - 415,6559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
200.0 mm
Steel
Female
818,9206 TL - 909,9121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Steel
Threaded Female
495,8008 TL - 550,8899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
300.0 mm
Steel
Threaded Female
609,4797 TL - 677,1998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
500.0 mm
Steel
Threaded Female
866,1839 TL - 962,4266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Steel
Threaded Female
223,0332 TL - 247,8145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 mm
Steel
Threaded Female
1.584,5853 TL - 1.760,6504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
578,7121 TL - 643,0137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
578,7121 TL - 643,0137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
400.0 mm
Steel
Female
1.635,7408 TL - 1.817,4898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
1.151,9878 TL - 1.279,9862 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Stainless Steel
Threaded Female
1.284,3247 TL - 1.427,0274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Stainless Steel
Threaded Female
148,3387 TL - 164,8209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
64.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
306,2535 TL - 340,2818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
100.0 mm
Steel
Threaded Female
1.818,6775 TL - 2.020,7529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
140,554 TL - 156,1714 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
64.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
  • / 4
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 300.0 mm

4844070300E

Fiyat Aralığı
1.174,3391 TL - 1.056,905 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 350.0 mm

4846170350E

Fiyat Aralığı
575,0535 TL - 517,5481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 250.0 mm

4844070250E

Fiyat Aralığı
1.021,1197 TL - 919,0075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 200.0 mm

4846170200E

Fiyat Aralığı
415,6559 TL - 374,09 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 350.0 mm M8 Steel Natural

38416170350E

Fiyat Aralığı
909,9121 TL - 818,9206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 300.0 mm M10 Steel Chrome

2846170300E

Fiyat Aralığı
550,8899 TL - 495,8008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
U-Handle 500.0 mm M10 Steel Chrome

2846170500E

Fiyat Aralığı
677,1998 TL - 609,4797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    500.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
U-Handle 350.0 mm M8 Steel Natural

38426170350E

Fiyat Aralığı
962,4266 TL - 866,1839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 100.0 mm M10 Steel Natural

2846140100E

Fiyat Aralığı
247,8145 TL - 223,0332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 250.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38414070250E

Fiyat Aralığı
1.760,6504 TL - 1.584,5853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
Alüminyum N/A M8 350.0 mm

4845770350E

Fiyat Aralığı
643,0137 TL - 578,7121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
Alüminyum N/A M8 250.0 mm

4845770250E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 400.0 mm

4846170400E

Fiyat Aralığı
643,0137 TL - 578,7121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Montaj Tipi
    Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 250.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38424070250E

Fiyat Aralığı
1.817,4898 TL - 1.635,7408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 350.0 mm

4844070350E

Fiyat Aralığı
1.279,9862 TL - 1.151,9878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Yekpare Metal Çekme Tutamakları 400.0 mm

4844070400E

Fiyat Aralığı
1.427,0274 TL - 1.284,3247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 64.0 mm Natural

884573864E

Fiyat Aralığı
164,8209 TL - 148,3387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    64.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 100.0 mm Natural

6846140100E

Fiyat Aralığı
340,2818 TL - 306,2535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 350.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38414070350E

Fiyat Aralığı
2.020,7529 TL - 1.818,6775 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U Tutamak M6 64.0 mm Natural

884523864E

Fiyat Aralığı
156,1714 TL - 140,554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    64.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090