Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
339,0597 TL - 376,733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
200.0 mm
Steel
Threaded Female
537,0093 TL - 596,677 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
200.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
131,1016 TL - 145,6682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
140,554 TL - 156,1714 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
64.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
155,0111 TL - 172,2347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
96.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
206,4548 TL - 229,3945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Steel
Threaded Female
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL 10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
918,3192 TL - 2.249,882 TL 119 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
  • / 4
U Tutamak M5 200.0 mm Natural

6846140200E

Fiyat Aralığı
376,733 TL - 339,0597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 200.0 mm Natural

6844040200E

Fiyat Aralığı
596,677 TL - 537,0093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 30.0 mm Natural

884573830E

Fiyat Aralığı
145,6682 TL - 131,1016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 64.0 mm Natural

884523864E

Fiyat Aralığı
156,1714 TL - 140,554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    64.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 96.0 mm Natural

884523896E

Fiyat Aralığı
172,2347 TL - 155,0111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    96.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 80.0 mm M10 Steel Natural

284614080E

Fiyat Aralığı
229,3945 TL - 206,4548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340324

Fiyat Aralığı
5.865,4949 TL - 2.394,0795 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 600.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340325

Fiyat Aralığı
2.249,882 TL - 918,3192 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890