This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,9298 TL - 178,8109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
116,8388 TL - 129,8209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
Drawer
|
|||
175,6729 TL - 195,192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
251 Stokta |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
|||
155,0111 TL - 172,2347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
87,8344 TL - 97,5936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
255,098 TL - 283,4423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
277,3396 TL - 308,1551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
96,5816 TL - 107,3132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
167,7999 TL - 186,4444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
1.353,8225 TL - 1.353,8225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.076,4652 TL - 1.076,4652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
1.302,0358 TL - 1.302,0358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Eğimli Boru
|
||
2.016,3927 TL - 2.016,3927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Eğimli Boru
|
||
1.386,7866 TL - 1.386,7866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.088,5155 TL - 1.088,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Eğimli Boru
|
||
1.327,3316 TL - 1.327,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Eğimli Boru
|
||
1.499,0242 TL - 1.499,0242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
2.074,6527 TL - 2.074,6527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Eğimli Boru
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin