Menü Arama

Çekme Tutamakları - Yaylı

Stokta

This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..

Seri Kodu: SR5436

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Kulp Malzemesi Montaj Deliği Merkez Mesafesi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
Krom
Die Cast Zinc Alloy
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
118.0 mm
Silver
Stainless Steel
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
198.0 mm
Silver
Stainless Steel
180.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
138.0 mm
Silver
Steel
120.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
118.0 mm
Silver
Steel
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
138.0 mm
Silver
Stainless Steel
120.0 mm
28 Stokta
198.0 mm
Silver
Steel
180.0 mm
612 Stokta
120.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
133.0 mm
Doğal renk
Steel
463398 325 Stokta
100.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
Siyah
Alüminyum
2 Stokta
200.0 mm
Siyah
Alüminyum
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
Siyah
Alüminyum
30 Stokta
200.0 mm
Siyah
Alüminyum
Döner Kol - Krom ; Kulp Uzunluğu - 160.0 mm | 6.299 in; Kulp Genişliği - 35.0 mm | 1.378 in; Çinko Alaşım ; Krom

10811113247E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Krom
  • Kulp Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Stainless Steel Pull Handle 118.0 mm

5844044100E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Biçimi
    U
Stainless Steel Pull Handle 198.0 mm

5844044180E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Biçimi
    U
Steel Pull Handle 138.0 mm

5846144120E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    U
Steel Pull Handle 118.0 mm

5846144100E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    U
Stainless Steel Pull Handle 138.0 mm

5844044120E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Biçimi
    U
Steel Pull Handle 198.0 mm

5846144180E


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    U
Pull Handle M10 x 14 Doğal renk

463399


Stok Seviyeleri
612 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Mild Steel;Plastic Grip
  • Taban Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
Pull Handle 133.0 mm M10 Steel

493604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Krom
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
Pull Handle M10 x 14 Doğal renk

463398


Stok Seviyeleri
325 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Mild Steel;Plastic Grip
  • Taban Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
Pull Handle 180.0 mm 14.0 mm M10 x 14 Mild Steel

463400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Mild Steel;Plastic Grip
  • Taban Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
Pull Handle 130.0 mm 91.0 mm M4 Alüminyum

463470


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Pull Handle 200.0 mm 80.0 mm M4 Alüminyum

463471


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Pull Handle 130.0 mm 91.0 mm M4 Alüminyum

463478


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Pull Handle 200.0 mm 80.0 mm M4 Alüminyum

463479


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama