Menü Arama

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

Stokta

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
905,9306 TL - 1.006,5893 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
733.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
80.0 mm
1.066,4606 TL - 1.184,9565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
933.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
80.0 mm
387600 305,2032 TL - 474,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
632.0 mm
Steel
Önden Montajlı Havşalı Boydan Boya Delik
107.0 mm
205,94 TL - 320,3512 TL 323 Stokta
432.0 mm
Steel
Önden Montajlı Havşalı Boydan Boya Delik
107.0 mm
405,8048 TL - 450,8945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
832.0 mm
Steel
Önden Montajlı Havşalı Boydan Boya Delik
107.0 mm
  • / 2
Stainless Steel N/A 8.5 mm 700.0 mm

487700E

Fiyat Aralığı
1.006,5893 TL - 905,9306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    700.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    733.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 900.0 mm

487900E

Fiyat Aralığı
1.184,9565 TL - 1.066,4606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    900.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    933.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Steel

387600

Fiyat Aralığı
474,7605 TL - 305,2032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    632.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    600.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Steel

387400

Fiyat Aralığı
320,3512 TL - 205,94 TL

Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    432.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    400.0 mm
  • Boru Çapı
    30.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Steel

387800

Fiyat Aralığı
450,8945 TL - 405,8048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    832.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    800.0 mm