Menü Arama

Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları

Stokta

Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.

To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.

Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.

  • Crossed and Slotted Drive Types
  • Suitable for a wide range of panel depths and mounting hole sizes
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materials: Acetal, Acetal Co-polymer, POM, Nylon and PA
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options available
  • Colours: Black, Natural and White


Series Code :SR2309

Seri Kodu: SR2309

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Stil Hazır Kurulu Perçin Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
20,0548 TL - 20,0548 TL 7993 Stokta
Style 6
Hayır
Çapraz Oyuklu Tahrik
14,1162 TL - 14,1162 TL 2019 Stokta
Style 6
Hayır
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,4312 TL - 9,4312 TL 2935 Stokta
Style 1
Evet
Oluklu Baş
  • / 2
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 6.0 mm 8.2 mm (PT) Black

495241

Fiyat Aralığı
20,0548 TL - 20,0548 TL

Stok Seviyeleri
7993 Stokta
Özellikler
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
  • Delik Şekli
    Round
  • Perçin Bağlantı Stili
    Çeyrek Tur
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.0 mm 5.0 mm (PT) Black

495234

Fiyat Aralığı
14,1162 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
2019 Stokta
Özellikler
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
  • Delik Şekli
    Round
  • Perçin Bağlantı Stili
    Çeyrek Tur
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.0 mm 2.7 mm (PT) White

FQT-1

Fiyat Aralığı
9,4312 TL - 9,4312 TL

Stok Seviyeleri
2935 Stokta
Özellikler
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Delik Şekli
    Rectangular
  • Perçin Bağlantı Stili
    Çeyrek Tur
  • Tam Malzeme
    Acetal