Menü Arama

Ciltleme Halkaları

Stokta

Binder rings are durable, multi-purpose rings that snap securely into place to hold items together. Ideal for holding multiple pieces of print material, binding samples or creating sample holders for point-of-display.

  • Material: Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Halka Biçimi Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
1020 Stokta
Circle
492772 7700 Stokta
Pear
70.0 mm
35.0 mm
17800 Stokta
Circle
2492980 Stokta
Circle
248160 Stokta
Circle
464712 1218907 Stokta
Circle
417894 Stokta
Round
44395 Stokta
Oval
30.0 mm
Ciltleme Halkası 25.0 mm (DIA) Steel

464711


Stok Seviyeleri
1020 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Halka Biçimi
    Circle
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Ciltleme Halkası 35.0 mm (DIA) Steel

492772


Stok Seviyeleri
7700 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Halka Biçimi
    Pear
  • Toplam Çap
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Ciltleme Halkası 14.0 mm (DIA) Steel

468069


Stok Seviyeleri
17800 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Halka Biçimi
    Circle
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Ciltleme Halkası 20.0 mm (DIA) Steel

464710


Stok Seviyeleri
2492980 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Halka Biçimi
    Circle
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Ciltleme Halkası 50.0 mm (DIA) Steel

468070


Stok Seviyeleri
248160 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Halka Biçimi
    Circle
  • Toplam Çap
    50.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Ciltleme Halkası 38.0 mm (DIA) Steel

464712


Stok Seviyeleri
1218907 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Halka Biçimi
    Circle
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pop Hakla 15.0 mm PP White

464708


Stok Seviyeleri
417894 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Halka Biçimi
    Round
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1087 GBP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pop Hakla 11.0 mm PP White

464709


Stok Seviyeleri
44395 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Halka Biçimi
    Oval
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1218 GBP