Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2563 TL - 27,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
78,7182 TL - 78,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
49,2754 TL - 49,2754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,7453 TL - 1,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,0082 TL - 2,0082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,8486 TL - 1,8486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
6,8667 TL - 6,8667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
17,8265 TL - 17,8265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
22,019 TL - 22,019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
7,7009 TL - 7,7009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
3,0307 TL - 3,0307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2,5732 TL - 2,5732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,7453 TL - 1,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin