Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
7,1943 TL - 7,1943 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.9 mm
Carbon Steel
16.3 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
23,0725 TL - 23,0725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2.9 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
18,522 TL - 18,522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
14.3 mm
8,2277 TL - 8,2277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
2.1 mm
Carbon Steel
18.3 mm
6,4767 TL - 6,4767 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1.8 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
6,0036 TL - 6,0036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
2.3 mm
Carbon Steel
20.4 mm
26,4636 TL - 26,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
3.3 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
7,486 TL - 7,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,882 TL - 2,882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.7 mm
Carbon Steel
8.2 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.9 mm
Carbon Steel
10.2 mm
2,6236 TL - 2,6236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
12.2 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 200 Stokta
1.1 mm
1.8 mm
Carbon Steel
14.2 mm
17,8265 TL - 17,8265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
2.0 mm
Carbon Steel
12.2 mm
20,9655 TL - 20,9655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 16.3 mm 32.0 mm

1218103

Fiyat Aralığı
7,1943 TL - 7,1943 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    584.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218101

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2423.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218064

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    811.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 34.0 mm

1218114

Fiyat Aralığı
23,0725 TL - 23,0725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.9 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4913.00 N
Disk Yayı SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218111

Fiyat Aralığı
18,522 TL - 18,522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1690.00 N
Disk Yayı DIN 18.3 mm 36.0 mm

1218115

Fiyat Aralığı
8,2277 TL - 8,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    707.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 20.0 mm

1218072

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2142.00 N
Disk Yayı DIN 20.4 mm 40.0 mm

1218124

Fiyat Aralığı
6,0036 TL - 6,0036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    864.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218119

Fiyat Aralığı
26,4636 TL - 26,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2163.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218117

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4412.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218132

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2212.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218090

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2474.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218048

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    850.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218079

Fiyat Aralığı
2,882 TL - 2,882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1054.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 28.0 mm

1218092

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    960.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218087

Fiyat Aralığı
2,6236 TL - 2,6236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    738.00 N
Yaylı Pul 14.2 mm 28.0 mm Carbon Steel

1218098

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    681.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218105

Fiyat Aralığı
17,8265 TL - 17,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2744.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 28.0 mm

1218095

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1077.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218107

Fiyat Aralığı
20,9655 TL - 20,9655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    5245.00 N