Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,089 TL - 14,089 TL | 45239 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,666 TL - 6,666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 6200 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,8728 TL - 9,8728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 18258 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
15,1404 TL - 15,1404 TL | 3696 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6694 TL - 3,6694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,4868 TL - 3,0704 TL | 2000 Stokta |
Round
|
PA
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | 2000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,9172 TL - 7,9172 TL | 3834 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,6694 TL - 3,6694 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,09 TL - 4,09 TL | 498 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,5841 TL - 4,5841 TL | 21585 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
35,9584 TL - 35,9584 TL | 400 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
26,1572 TL - 26,1572 TL | 1000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
26,1572 TL - 26,1572 TL | 1600 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
41,7489 TL - 41,7489 TL | 800 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
35,9584 TL - 35,9584 TL | 500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,8757 TL - 30,8757 TL | 1100 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
35,9584 TL - 35,9584 TL | 2100 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin