Menü Arama

Dişli Ara Parçaları

Stokta

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Series Code :SR2794

Seri Kodu: SR2794 ,SR2796

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
586 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pul Şekli Malzeme Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
31,6476 TL - 31,6476 TL 400 Stokta
Hexagonal
PA
20.0 mm
2,9884 TL - 3,1763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
25.4 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL 900 Stokta
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL 700 Stokta
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
19,8719 TL - 19,8719 TL 1000 Stokta
Hexagonal
PA
30.0 mm
9,0002 TL - 9,0002 TL 500 Stokta
Hexagonal
PA
25.0 mm
35,0814 TL - 35,0814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
M4
25.0 mm
30,8757 TL - 30,8757 TL 500 Stokta
Hexagonal
PA
M4
15.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 1225 Stokta
Hexagonal
PA
12.0 mm
6,3295 TL - 6,3295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
40.0 mm
3,5942 TL - 4,1099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
PA
15.9 mm
3,1363 TL - 3,668 TL 4000 Stokta
Round
PA
9.5 mm
3,5942 TL - 4,1099 TL 904 Stokta
Round
PA
19.1 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hexagonal
PA
12.0 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 30000 Stokta
Hexagonal
PA
10.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 5500 Stokta
Hexagonal
PA
15.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 1100 Stokta
Hexagonal
PA
20.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 500 Stokta
Hexagonal
PA
15.0 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 1009 Stokta
Hexagonal
PA
8.0 mm
2,5727 TL - 3,1763 TL 3000 Stokta
Round
PA
6.4 mm
  • / 30
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm PA

313400759902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm #6-32 25.4 mm PA

CBS-TMM-16-01

Fiyat Aralığı
3,1763 TL - 2,9884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm PA

313300459902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm PA

313300759902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

HTSN-M3-30-3

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm PA

HTSN-M3-25-3

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

313400859902

Fiyat Aralığı
35,0814 TL - 35,0814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm PA

313400559902

Fiyat Aralığı
30,8757 TL - 30,8757 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M3 12.0 mm PA

HTSN-M3-12-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
1225 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

HTSN-M4-40-3

Fiyat Aralığı
6,3295 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm M4 15.9 mm PA

CBSTMM-M4-10-01

Fiyat Aralığı
4,1099 TL - 3,5942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm M4 9.5 mm PA

CBS-TMM-M4-6-01

Fiyat Aralığı
3,668 TL - 3,1363 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm M4 19.1 mm PA

CBSTMM-M4-12-01

Fiyat Aralığı
4,1099 TL - 3,5942 TL

Stok Seviyeleri
904 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M2.5 12.0 mm PA

HTSN-M2.5-12-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M3 10.0 mm PA

HTSN-M3-10-3

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm PA

HTSN-M3-15-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm PA

HTSN-M3-20-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm PA

HTSN-M4-15-3

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm PA

HTSN-M3-8-3

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
1009 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Erkek-Erkek İzolatörler Round 7.1 mm #6-32 6.4 mm PA

CBS-TMM-4-01

Fiyat Aralığı
3,1763 TL - 2,5727 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2