These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0694 TL - 3,2625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
4,5841 TL - 4,5841 TL | 55696 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,6694 TL - 3,6694 TL | 1397 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,0002 TL - 9,0002 TL | 16000 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,1363 TL - 3,668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
32,9093 TL - 32,9093 TL | 1238 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,666 TL - 6,666 TL | 66600 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | 705 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,2455 TL - 15,2455 TL | 500 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
352,2252 TL - 352,2252 TL | 90 Stokta |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,2455 TL - 15,2455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
483,9677 TL - 483,9677 TL | 1004 Stokta |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,1919 TL - 16,1919 TL | 92361 Stokta |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
41,9516 TL - 41,9516 TL | 873 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 8624 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
459,1544 TL - 459,1544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
396,0692 TL - 396,0692 TL | 45 Stokta |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | 3322 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
48,0497 TL - 48,0497 TL | 261 Stokta |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin