These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794 ,SR2796
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pul Şekli | Malzeme | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,9631 TL - 31,9631 TL | 100 Stokta |
Round
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
37,6408 TL - 37,6408 TL | 17600 Stokta |
Round
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 31500 Stokta |
Round
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
42,7926 TL - 42,7926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,7666 TL - 19,7666 TL | 500 Stokta |
Round
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
46,683 TL - 46,683 TL | 453 Stokta |
Round
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
36,6944 TL - 36,6944 TL | 1330 Stokta |
Round
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,1297 TL - 6,1297 TL | 10080 Stokta |
Round
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,1297 TL - 6,1297 TL | 180000 Stokta |
Round
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,9194 TL - 5,9194 TL | 23171 Stokta |
Round
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 1000 Stokta |
Round
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
19,7666 TL - 19,7666 TL | 1000 Stokta |
Round
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
46,683 TL - 46,683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin