Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Malzeme: PA Renk: Yellow Seri Kodu: SR5761
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | SW | Thread Sizes (All) | Renk | L | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Sarı
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 34700 Stokta |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Sarı
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 34200 Stokta |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Sarı
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 89250 Stokta |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Sarı
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 36000 Stokta |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Sarı
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 90000 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Sarı
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 99000 Stokta |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Sarı
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Sarı
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 351000 Stokta |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Sarı
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
| 10450 Stokta |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Sarı
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin