Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Kapak, sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskiyle donatılmıştır ve olası kaymayı azaltır.Elle kolayca takılıp çıkarılabilir, ancak altıgen başı tapa düşük torklu anahtar veya soket kullanılarak takılmasına veya çıkarılmasına olanak sağlar.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1126
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | SW1 | Diş Boyutu | Renk | h | H | SW2 | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
|||
| 80952 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrik
|
|||
| 250 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrik
|
|||
| 19950 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrik
|
|||
| 1182332 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Sarı
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
|||
| 8540 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrik
|
|||
| 8421 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrik
|
|||
| 19760 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
|||
| 500 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrik
|
|||
| 2280 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrik
|
|||
| 1750 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
|||
| 1980000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
|||
| 104709 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
|||
| 179440 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrik
|
|||
| 67279 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
|||
| 2440 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin