Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| 1139 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 95 Stokta |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 885 Stokta |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 900 Stokta |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 4494 Stokta |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 43 Stokta |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 156417 Stokta |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 90 Stokta |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 21 Stokta |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 96 Stokta |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 65 Stokta |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| 41 Stokta |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| 10 Stokta |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 91 Stokta |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin