These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 17 Stokta |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 90 Stokta |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 100 Stokta |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 33 Stokta |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 3200 Stokta |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 374 Stokta |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 3152 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 96 Stokta |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 39 Stokta |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 84 Stokta |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 1400 Stokta |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 156417 Stokta |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 41 Stokta |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| 900 Stokta |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 1139 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 885 Stokta |
30
|
0.787 in
20.0 mm